KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 薄膜键盘
2203572

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,6个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:50 mm,针距:1.0 mm,工作温度:-20°C ... 70°C

产品详情








适配产品


优势

可根据客户需求定制键盘的按键布局
可轻松整合到DCS系列电子模块壳体中

常见问题


是否可以使用其他显示器,例如触摸屏?

是,可按要求提供额外的显示器。


哪种工具需要用于组装显示器支架?

只需要一字头PH 0螺丝刀来安装DCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。