KP BC K6 C2 P7 - 薄膜键盘
1337344

用于BC 107,6和BC 161,6的薄膜键盘,自粘式,银传导技术,6个按键,2种颜色,7位接线片,针距:1.0 mm,可在在线选线软件中进行个性化设置

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品



优势

有多种配备/不配备薄膜键盘的壳体可供选择,适合多种不同的设备要求
协调的壳体、键盘和显示屏设计
壳体盖板和上部部件可提供多种组合选项,灵活性极高
通过配置工具定制薄膜键盘