QUINT系列缓冲模块可安装在DIN导轨上,市电故障时可持续供电数秒。QUINT BUFFER模块将电子切换装置和免维护的大功率存储设备整合在同一个外壳中。
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
缓冲模块
2908283
QUINT缓冲模块,带免维护电容式大功率存储设备,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/40 A,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。
产品详情
输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
固定备份阈值 | < 22 V DC |
电源电压的电压类型 | DC |
电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,ICharge = max) | 46 A (max.) |
电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.2 A (空载) |
电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 0.8 A (正在充电) |
缓冲时间 | 0.2 s (40 A) |
2 s (4 A) |
效率 | > 98 % (带充电电源存储设备) |
并连 | 否 |
串连 | 否 |
市电供电 | |
输出电压 | 24 V DC (取决于输入电压) |
输出电流IN | 40 A |
最大额定负载功率损耗 | < 9 W |
缓冲模式 | |
输出电压 | 典型值 22 V DC |
输出电流IN | 40 A (根据输出电流) |
Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
输入 | |
额定容量 | 2 mAh |
概述 | |
IQ-Technology | 无 |
信号状态 UIN OK | |
接线标识 | 3.1,3.2 |
开关输出 | 电子继电器 (OptoMOS) |
状态(可组态) | UIn OK |
输出电压 | 30 V DC |
输出可负载 | 200 mA |
LED状态指示灯 | 绿色(UIn正常) |
信号阈值 | 有效范围内的输入电压 |
信号状态 Ready | |
接线标识 | 3.3 |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
状态(可组态) | Ready |
状态条件(可组态) | 充电状态 = 100%或缓冲模式 |
输出电压 | 24 V (UN - 2 V(典型)) |
输出可负载 | 20 mA |
信号接地SGnd | |
接线标识 | 3.4 |
功能 | 信号接地 |
参考电位 | 3.3 Ready |
绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V |
产品类型 | 缓冲模块 |
产品系列 | QUINT BUFFER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2813895 h (40 °C) |
绝缘特性 | |
保护等级 | 特殊应用(SELV输入电压,设备中会生成危险电压)。 |
过电压类别 | I |
污染等级 | 2 |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 20 A |
温度 | 30 °C |
时间 | 288935 h |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 20 A |
温度 | 40 °C |
时间 | 144468 h |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 20 A |
温度 | 45 °C |
时间 | 102154 h |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 20 A |
温度 | 50 °C |
时间 | 72234 h |
预期寿命(电解电容器) | |
电流 | 20 A |
温度 | 60 °C |
时间 | 36117 h |
产品尺寸 | |
宽度 | 72 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
外壳材料 | 金属 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C 衰减: 0.56 %/K / > 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
最大高度 | ≤ 4000 m |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % |
电气安全 | |
标准标识 | 电气安全 |
标准/规格 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
UL | |
标识 | UL Listed UL 508 |
UL | |
标识 | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL | |
标识 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
噪音排放 | |
标准/规程 | EN 55016 |
EN 61000-6-3 | |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
测试场强 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
电涌电压负载(电涌) | |
输入 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
备注 | 标准 A |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
订货号 | 2908283 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMUIE3 |
产品关键代码 | CMUIE3 |
GTIN | 4055626309200 |
单件重量(含包装) | 1,356 g |
单件重量(不含包装) | 980 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040692 |
ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002850 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
SCIP | e81279e6-c2ff-4854-8ec5-6cd64b3c3168 |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 21.98千克二氧化碳当量 |
优势
设计紧凑,节省空间
带电解电容,免维护
软启动,也可与低功率电源搭配使用