用于DIN导轨安装的电源装置
功能强大的电源
UWA 130 - 安装适配器
UWA 130
-
安装适配器
2901664
分体式通用型壁挂式适配器,实现振动环境下设备的安全安装。将拧接至设备侧的型材直接拧入安装面。通用型壁挂式适配器装配在左/右侧。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
安装适配器
应用
安装在水平面上
尺寸
宽度
25 mm
高度
130 mm
深度
17 mm
材料规格
外壳材料
钢,粉末涂层
安装
安装类型
壁挂式安装
商业数据
订货号
2901664
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMPQZ9
产品关键代码
CMPQZ9
GTIN
4046356635295
单件重量(含包装)
215 g
单件重量(不含包装)
215 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.924千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助