QUINT系列缓冲模块可安装在DIN导轨上,市电故障时可持续供电数秒。QUINT BUFFER模块将电子切换装置和免维护的大功率存储设备整合在同一个外壳中。
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
缓冲模块
2907913
QUINT缓冲模块,带免维护电容式大功率存储设备,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528IECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0063UL认证
认证ID: E211944IECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0063EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764cUL认证
认证ID: E211944cUL Listed
认证ID: E123528UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827cUL Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
设计紧凑,节省空间
带电解电容,免维护
软启动,也可与低功率电源搭配使用