与QUINT UPS保持通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测电池模块并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。采用IQ Technology的QUINT UPS的电池模块在发送到我们的仓库之前已经过最佳充电。
UPS-BAT/LI/24DC/64WH
-
电池模块
1460921
电池模块(带电池的设备), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh。 需要1 x 1446073作为备用电池。。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
产品详情
cULus Listed
认证ID: E123528-20230517DNV
认证ID: TAA0000265| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Listed
认证ID: E199827-20230523适配产品
优势
可自动检测电池模块且在运行中可免工具更换,安装快速
搭配QUINT4 UPS使用,确保持续监控和高可用性,实现智能电池管理
优化充电参数特性,提高充电循环稳定性,进而延长使用寿命
储能密度高,实现容量达11 Ah的紧凑型DIN导轨解决方案