集成电容器的紧凑型STEP DC UPS可在电源故障时提供长达一分钟的缓冲。节省空间的电容模块将电子转换单元与储能模块集成在同一个壳体中。电容模块采用免维护双层电容器,存储的电能可缓冲市电故障。由此可确保系统可用性高。
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
-
内置电容的DC UPS
1519633
内置电容器的STEP DC UPS, 带免维护双层电容式大功率存储设备, DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 2 A / 0.4 kJ
产品详情
| 直流电运行 | |
| 输入电压 | 24 V DC (SELV) |
| 输入电压范围 | 23.7 V DC ... 26.5 V DC |
| 固定备份阈值 | > 23.8 V DC (±2 %) |
| < 21.8 V DC (±2 %) | |
| 切断阈值 | < 21.8 V DC (±2 %) |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A |
| 电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 0.7 A |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 50 W |
| 缓冲时间 | 39 s (0.5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0.5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| 充电时间 | 142 s (位置A) |
| 119 s (位置B) | |
| 再充电时间 | 71 s (位置A) |
| 51 s (位置B) | |
| 冲击电流 | < 15 A (环境温度 20°C) |
| 保险丝内部输入 | 是 (3 A) |
| 介电强度 | < 32.5 V DC |
| 效率 | > 95 % |
| 并连 | 是,用于延长缓冲时间 |
| 串连 | 否 |
| 市电供电 | |
| 输出电压 | 24 V DC ±2 % (干线操作) |
| 输出电流IN | 2 A |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 48 W |
| 功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 1.4 W |
| 功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 2.3 W |
| 最大空载功耗 | 1.4 W |
| 防短路保护 | 是 (配有内置3 A保险丝) |
| 防空转 | 是 |
| 电池运行 | |
| 输出电压 | 23 V DC ±2 % (电池操作) |
| 输出电流IN | 2 A |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 48 W |
| 最大空载功耗 | 1.3 W (<0.1 A) |
| 输出电流限值 | 2.4 A ±10 % |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输入 | |
| 额定容量 | 0.4 kJ |
| 充电电流 | < 1 A (24 V DC) |
| 充电电压 | 2.8 V (位置 A) |
| 2.4 V (位置 B) | |
| 概述 | |
| 容量 | 0.4 kJ |
| 能源 | 270 J (位置 B) |
| 416 J (位置 A) | |
| 使用寿命 | 2.5 年数 ... 5 年数 (位置 A) |
| 10 年数 ... 20 年数 (位置 B) | |
| 存储介质 | 双层电容 |
| 缓冲时间 | 39 s (0.5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0.5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 标识 | 1.1 (+),1.2 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 26 ... 16 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 紧固扭矩 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 双导线连接 | |
| 刚性 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的TWIN冷压头 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 标识 | 2.1 (+),2.2 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 26 ... 16 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 紧固扭矩 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 双导线连接 | |
| 刚性 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的TWIN冷压头 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 标识 | 3.1 (PF), 3.2 (SGnd), 3.3 (SoH) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 26 ... 16 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 紧固扭矩 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| LED信号 | |
| 信号类型 | LED |
| 信号状态 Power Failure | |
| 接线标识 | 3.1 |
| 通道 | Open collector |
| 开关触点 | 晶体管 |
| 输出电压 | 30 V |
| 输出可负载 | 10 mA |
| 信号 - 状态分配 | low - active |
| 参考电位 | SGnd |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 电阻 | 10 Ω (24 V) |
| 信号状态 State of health (SOH) | |
| 接线标识 | 3.3 |
| 通道 | Open collector |
| 开关触点 | 晶体管 |
| 输出电压 | 30 V |
| 输出可负载 | 10 mA |
| 信号 - 状态分配 | low - active |
| 参考电位 | SGnd |
| LED状态指示灯 | 红色 |
| 电阻 | 10 Ω (24 V) |
| 信号接地SGnd | |
| 接线标识 | 3.2 |
| 开关电压 | 0 V |
| 电流承载能力 | 20 mA |
| 功能 | Power Failure (PF), State of Health (SOH) |
| 参考电位 | SGnd |
| 绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V |
| 产品类型 | 内置电容的DC UPS |
| 产品系列 | 内置电容器的STEP DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (@ 25 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 125 mm |
| 深度 | 60 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 气候等级 | 3K3 (EN 60721) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | < 90 % (无冷凝) |
| 冲击 | 30g, 18 ms |
| 振动(操作) | 18 Hz ... 1000 Hz (1.14g RMS) |
| 标准标识 | 电磁兼容性 (EMC) - 工业环境抗干扰度 |
| 轨道车辆中的电子设备 | |
| 冲击力(运行) | 30g,18 ms,半正弦 |
| 振动(操作) | 18 Hz ... 1000 Hz |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-3(住宅和商业)以及EN 61000-6-4(工业)标准的要求 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV |
| 输出 | 2 kV |
| 信号 | 1 kV |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 对称 0.5 kV |
| 对称 1 kV | |
| 输出 | 对称 0.5 kV |
| 非对称 1 kV | |
| 信号 | 非对称 1 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 80 % |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 150 kHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 1519633 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUSC3 |
| 产品关键代码 | CMUSC3 |
| GTIN | 4063151987343 |
| 单件重量(含包装) | 313 g |
| 单件重量(不含包装) | 233 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | e51fbe43-fedd-4971-a6e7-856a84198cb2 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 8.121千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
设计紧凑,节省空间
免维护的双层电容设计
其电容使用寿命高,因而系统可用性高
模块化、灵活,适用于各种应用:-25°C ... +60°C