QUINT4-UPS/24DC/24DC/10 - 不间断电源
2907066

QUINT UPS, IQ Technology, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 10 A, 充电电流: 3 A

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

使用PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT®和USB接口轻松集成到网络中
配备智能电池管理系统(BMS),可评估健康状态(SOH)和充电状态(SOC)
自动识别电池容量和技术(VRLA-WTR、LI-ION)
除可以手动连接和断连系统外,还可监测输出电流和电压
SFB Technology技术选择性触发微型断路器。确保并联负载持续运行。