QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A, 充电电流: 5 A
DC UPS模块和内置电容的DC UPS模块
DC UPS不间断电源确保高系统可用性。即使在供电网络故障时,DC UPS也会继续为应用可靠供电。这可以避免发生系统故障和停机,从而保障重要进程持续运行。选择采用适当电池模块或集成电容的UPS解决方案。
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A, 充电电流: 1.5 A
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 10 A, 充电电流: 3 A
QUINT电容模块, 带免维护双层电容式大功率存储设备, EtherCAT, DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器
QUINT电容模块, 带免维护双层电容式大功率存储设备, PROFINET, DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A, 充电电流: 1.5 A
QUINT电容模块, 带免维护双层电容式大功率存储设备, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器
新产品
确保断电时的高可用性
内置电源的UPS
使用TRIO UPS,在电力故障时最大限度地实现系统可用性。电源采用紧凑型壳体,集信号、诊断、工业PC机与PLC的连接以及冷重启功能于一体。动态功率裕度确保电源可靠供电。
主要特点
- 通过LED获悉电池状态 (SOH)
- 通过设备正面的按钮启动电池
- 使用外部温度传感器,实现智能充电
- 可选择通过RS-485或USB-C通信
- 动态功率裕度:电源支持150%过载能力
- 动态电池功率裕度:电池支持400%过载
优势
- 依托彩色LED和信号触点清晰显示状态,实现直接诊断
- 免工具的直插式接线,操作更便捷
- 支持动态功率裕度和智能电池充电,可靠耐用
- 电源与UPS集成在同一壳体内,节省空间
- 可选择通过接口连接完成智能参数设置和监测
采用IQ Technology技术的智能DC UPS
采用IQ technology技术的DC UPS
凭借采用IQ Technology技术的电池管理系统和行业内功能卓越的电池充电器,QUINT DC UPS可确保极高的系统可用性。
UPS内置以太网接口,可轻松集成至现有工业网络中。
以太网接口可与以下兼容:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
菲尼克斯电气的UPS模块,可与电源和电池模块搭配使用,打造个性化、不间断的解决方案。
内置电源的DC UPS
内置电源的DC UPS
使用TRIO DC UPS,可在电力故障时最大限度地实现系统可用性。
TRIO DC UPS将不间断电源和集成电源融为一体,显著节省控制柜空间。
该解决方案坚固耐用且功能强大,具备信号传输、诊断功能、支持与IPC和PLC的连接,以及在紧凑型壳体中实现冷重启的功能。
采用直插式技术实现免工具接线,操作和调试极为便捷。
凭借动态功率裕度和智能电池充电功能,TRIO DC UPS确保了极高的可靠性。
请根据所需缓冲时间选择合适的TRIO电池模块,创建个性化的全套系统。
内置电池的DC UPS
内置电池的DC UPS
紧凑型DC UPS内置电池,十分节省空间。因此该产品尤为适合改装现有系统。DC UPS操作简便,在实际操作中无需工具即可更换电池,同时还内置了通信接口。
DC UPS内置电容,可应对持续数分钟的周期性故障。
内置电容的DC UPS
DC UPS内置电容,可阻截持续数分钟的周期性故障。其内置接口,可轻松集成至工业网络。电容模块将电子转换单元与储能模块集成在一个外壳中,因此节省了大量空间。产品采用免维护双层电容作为储能模块。
根据具体应用,模块可提供1 kJ、4 kJ、8 kJ甚至16 kJ的型号,带或不带通信接口的模块皆有。