QUINT CAP模块内置接口,可轻松集成到工业网络中。集成电容的DC UPS可缓冲长达数分钟的周期性故障,并将电子切换装置和储能模块集成在一个壳体中。
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
电容缓冲模块
1076858
QUINT电容模块, 带免维护双层电容式大功率存储设备, DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器
提供免费下载。
下载
产品详情
输入电压 | 24 V DC (SELV) |
输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
固定备份阈值 | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
电流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 20 A |
电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,ICharge = max) | 30 A |
电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空载) |
电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 10 A (正在充电) |
功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 599 W |
功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 488 W |
功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 244 W |
缓冲时间 | 4 min (2.5 A) |
30 s (20 A) | |
充电时间 | 大约 6.3 min (2.5 A) |
大约 2.1 min (10 A) | |
再充电时间 | 大约 5.4 min (2.5 A) |
大约 1.4 min (10 A) | |
冲击电流 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
吸合时间 | 1 ms (缓冲模式) |
保险丝内部输入 | 无 |
介电强度 | 最大 35 V DC (反极性保护) |
电压压降,输入/输出 | 0.5 V DC |
效率 | > 98 % (带充电电源存储设备) |
并连 | 是的 |
最大 4 | |
串连 | 否 |
市电供电 | |
输出电压 | 24 V DC |
输出电流IN | 20 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 480 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 5 W |
功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 10 W |
防短路保护 | 是 (带输入保险丝) |
防空转 | 是 |
电池运行 | |
输出电压 | 24 V DC |
输出电流IN | 20 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 25 A |
输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 480 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 5 W |
功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 90 W |
防短路保护 | 是 |
防空转 | 是 |
概述 | |
容量 | 16 kJ |
存储介质 | 双层电容 |
缓冲时间 | 4 min (2.5 A) |
30 s (20 A) |
输入 | |
位置 | 1.x |
连接技术 | |
位置标识 | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
刚性 (AWG) | 24 ... 10 |
剥线长度 | 8 mm |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
双导线连接 | |
刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性带配有塑料套管的TWIN冷压头 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
输出 | |
位置 | 2.x |
连接技术 | |
位置标识 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
刚性 (AWG) | 24 ... 10 |
剥线长度 | 8 mm |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
双导线连接 | |
刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性带配有塑料套管的TWIN冷压头 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
信号 | |
位置 | 3.x |
连接技术 | |
位置标识 | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
刚性 (AWG) | 24 ... 18 |
剥线长度 | 8 mm |
接口 | EtherCAT |
接口数 | 2 |
接线方式 | RJ45 |
位置 | 5.x |
支持的协议 | CoE |
锁紧装置 | 锁扣 |
传输原理 | Twisted-Pair |
特性 | Autonegotiation |
全双工 | |
拓扑 | 线性 |
环形 | |
传输速度 | 100 Mbps |
传输距离 | 最大 100 m |
周期 | < 100 µs |
访问时间 | ≤ 2 s |
芯套件 | Renesas R-IN32M3 |
电气隔离 | 是 |
信号状态 Remote | |
接线标识 | 3.5 |
通道 | DI(数字输入) |
状态(可组态) | Remote |
状态条件 | Remote |
低信号 | 连接至SGnd,< 3 kΩ |
高信号 | 打开 |
信号 - 状态分配 | low - active |
参考电位 | 3.7(SGnd,与1.3、1.4、2.2相同) |
信号状态 并联端口 | |
接线标识 | 3.6 |
通道 | DI / DO(数字量输入/数字量输出) |
切换输入说明 | 端子连接,并联运行 |
状态(可组态) | Parallel Mode |
状态条件(可组态) | 未激活:无 激活: 输出:缓冲模式 <1 V 输出数据:干线运行24 V (UN-1 V (典型值)) 输入:已连接SGnd,启动缓冲模式 |
开关电压 | < 1 V |
24 V (UN - 1 V(典型)) | |
电流承载能力 | 5 mA |
参考电位 | 不同设备,并联端口IN/OUT |
信号状态 Alarm | |
接线标识 | 3.3 |
通道 | DO(数字输出) |
开关输出 | 晶体管 |
状态(可组态) | 组报警 |
状态条件(可组态) | 报警阈值 |
输出电压 | 27 V (UN - 1 V(典型)) |
输出可负载 | 最大 20 mA |
状态 - 信号分配 | active - low |
参考电位 | 3.7(SGnd,与1.3、1.4、2.2相同) |
LED状态指示灯 | 红色(报警) |
信号状态 UIN OK | |
接线标识 | 3.1,3.2 |
通道 | DO(数字输出) |
开关输出 | 电子继电器 (OptoMOS) |
状态(可组态) | UIn OK |
状态条件(可组态) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
输出电压 | 最大 30 V |
输出可负载 | 300 mA |
状态 - 信号分配 | active - high |
LED状态指示灯 | 绿色(UIn正常) |
信号状态 Ready | |
接线标识 | 3.4 |
通道 | DO(数字输出) |
开关输出 | 晶体管 |
状态(可组态) | Ready |
状态条件(可组态) | 充电状态 = 100%或缓冲模式 |
输出电压 | 27 V (UN - 1 V(典型)) |
输出可负载 | 最大 20 mA |
状态 - 信号分配 | active - high |
参考电位 | 3.7(SGnd,与1.3、1.4、2.2相同) |
LED状态指示灯 | 绿色(SOC充电状态) |
信号接地SGnd | |
接线标识 | 3.7 |
开关电压 | 0 V |
电流承载能力 | 最大 60 mA |
功能 | 信号接地 |
参考电位 | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V |
产品类型 | 内置电容的DC UPS |
产品系列 | QUINT电容模块 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
903325 h (40 °C) | |
470143 h (60 °C) | |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (特殊应用 (SELV)) |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
产品尺寸 | |
宽度 | 244 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
外壳材料 | 金属 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 60 °C |
环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
最大高度 | ≤ 4000 m |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % |
冲击 | 每个空间方向上30g,18 ms(符合IEC 60068-2-27标准) |
振动(操作) | 0,7g |
过电压类别 | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
超低防护电压 | |
标准标识 | 超低防护电压 |
标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
标识 | UL 61010-1 |
UL | |
标识 | UL 61010-2-201 |
UL | |
标识 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
标识 | UL 121201 |
UL | |
标识 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
UL | |
标识 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
UL | |
标识 | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
CB体系 | |
标识 | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
EN 61010-1 | |
EN 61010-2-201 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
辐射干扰 | 噪音排放符合EN 61000-6-3与EN 61000-6-4标准 |
抗干扰 | 设备抗噪符合EN 61000-6-2标准 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | 4 kV (强度测试2) |
空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
测试场强 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
备注 | 标准 B |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电压负载(电涌) | |
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
备注 | 标准 B |
输入/输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
订货号 | 1076858 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMUIC3 |
产品关键代码 | CMUIC3 |
GTIN | 4055626785813 |
单件重量(含包装) | 3,404 g |
单件重量(不含包装) | 2,856 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 69.96千克二氧化碳当量 |
优势
可自由选择接口,轻松集成至工业网络:USB/Modbus/RTU、PROFINET、EtherNet/IP™/Modbus/TCP、EtherCAT®
采用免维护双层电容,使用寿命长
静态功率裕度,可靠启动大功率负载
全面的信号指示:预防性功能监控可报告临界运行状态
为增加缓冲时间,最多可以并联四台设备