IQ技术 IQ技术是智能电源解决方案的关键。采用IQ技术的智能UPS可监控和优化储能模块,减少维护工作量并提高系统可用性。UPS内置接口,适用于PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT®和USB,可轻松集成至现有工业网络中。

海上风电场背景下的QUINT DC UPS智能电源解决方案

实现高系统可用性的智能解决方案

UPS(不间断电源)可在市电故障时为系统持续供电。先进的IQ技术将持续上报储能模块的充电状态和剩余运行时间,进而延长其使用寿命并及时发出故障警告。所有相关信息均传输至上级计算机和控制器。

IQ技术:提高系统可用性的智能技术

采用IQ技术的智能电池管理

采用IQ技术的智能电池管理

智能电池管理

智能电池管理采用IQ技术,可检测、收集所连储能模块的相关信息,并通知用户。

SOC——充电状态
持续测量并显示储能模块的当前充电状态与剩余运行时间。

SOH——性能状态
显示电池剩余使用寿命,在故障发生前发出预警。

用于监测储能模块的显示器

储能模块的智能监控

储能模块的智能监控

智能电池控制
自动检测连接的电池类型以及通过充电匹配特性延长电池的使用寿命。

智能充电
调整充电电流实现短时间充电并确保储能模块的可用性。

具备各类接口的QUINT DC UPS

工业网络集成接口

集成到工业网络

QUINT DC UPS可通过多种接口
轻松集成至以下现有工业网络:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

两个通讯端口
QUINT DC UPS内置两个通讯端口, 可灵活集成至现有工业网络。

智能电源系统

智能电源系统

在线演示:智能电源系统

敬请在线体验电源演示,其中实际展示了电源产品如何为德国帕德伯恩市的菲尼克斯电气金属件生产设施保驾护航。交互式云控制面板全天候显示电源系统状态数据。

用户名:demohmi
密码:Demo1234