内置电池的UPS模块特别节省空间:UPS模块和电池组合安装在一个壳体内。只需在上游连接一个电源即可形成完整的UPS方案。
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH
-
不间断电源
2320267
采用IQ Technology并内置电池的不间断电源,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/10 A,电池:含铅AGM 4 Ah,包括已安装的通用型DIN导轨适配器UTA 107/30
提供免费下载。
下载
产品详情
| 概述 | |
| 有关电池的注意事项 | 本产品所含电池的保质期有限,必须每隔几个月充电一次。产品包装上标明电池何时必须启动或充电。在储能模块设备区域的“最后一次启动”下可找到一般保质期说明。 |
| 直流电运行 | |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| DC输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 缓冲时间 | 180 min (1 A) |
| 10 min (10 A) | |
| 电耗量 | 18.6 A (24 V DC) |
| 9.5 mA | |
| 3.6 A | |
| 14 A | |
| 效率 | > 97.6 % (干线操作,带充电电源存储设备) |
| 96.41 % | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
| 输出电流限值 | > 15 A (电池操作) |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 输出功率 | 240 W |
| 功耗 | 3.1 W (干线操作) |
| 3.19 W (干线操作) | |
| 1.8 W (干线操作) | |
| 6.3 W (电池操作) | |
| 4 W (电池操作) | |
| 5.1 W (电池操作) | |
| 输出熔断器 | 1x 25 A |
| 并联 | 2 |
| 串连 | 否 |
| 市电供电 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,1 V DC) |
| 额定输出电流(IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 60 A (0 °C ... 40 °C) |
| 持续时间 | 12 ms (SFB技术) |
| 电池运行 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| 额定输出电流(IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 65 A (0 °C ... 40 °C) |
| 持续时间 | 15 ms (SFB技术) |
| 信号: 报警 | |
| 输出说明 | 继电器 |
| 输出电压 | ≤ 30 V AC/DC |
| 连续负载电流 | ≤ 100 mA |
| 信号: 电池充电 | |
| 输出说明 | 继电器 |
| 输出电压 | ≤ 30 V AC/DC |
| 连续负载电流 | ≤ 100 mA |
| 信号: 电池模式 | |
| 输出说明 | 继电器 |
| 输出电压 | ≤ 30 V AC/DC |
| 连续负载电流 | ≤ 100 mA |
| 信号 | |
| 连续负载电流 | ≤ 200 mA |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 充电结束 | 24 V DC ... 29 V DC (温度补偿) |
| 充电电流 | 1.2 A |
| 额定容量 | 4 Ah |
| 缓冲时间 | 180 min (1 A) |
| 10 min (10 A) | |
| 电池模块使用寿命 | 6 年数 ... 9 年数 (20 °C) |
| 最长调试间隔(仅电池) | 6 月 (0 °C ... 20 °C) |
| 上次调试(仅电池) - 范围 | 3 月 ... 6 月 (20 °C ... 30 °C) |
| 1 月 ... 3 月 (30 °C ... 40 °C) | |
| 电池技术 | VRLA-AGM |
| 存储介质 | VRLA-AGM Battery 4.0 Ah |
| 蓄能器类型 | 2x BB Battery HR4.2-12FR (from UPS V/C-level 06) |
| IQ技术 | 是 |
| 温度传感器: | 是 |
| 网络管理 | 是 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 16 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 16 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 接口 | IFS (接口系统数据端口) |
| 信号类型 | LED |
| 继电器触点 | |
| 接口/软件 | |
| 信号输出 | |
| 信号分配 | Power In OK |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 静态接通 | |
| 信号输出: 开关输出 | |
| 信号分配 | 报警 |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 颜色 | 红色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 信号输出: 开关输出 | |
| 信号分配 | 电池充电 |
| 状态显示 | LED柱形图 |
| 关于状态显示的注意事项 | 动态 |
| 颜色 | 红色/绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 动态 |
| 信号输出: 开关输出 | |
| 信号分配 | 电池模式 |
| 状态显示 | LED |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 颜色 | 黄色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 静态接通 |
| 产品系列 | QUINT UPS - 集成电池的不间断电源 |
| 处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
| IQ技术 | 是 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 806000 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 时间 | 295585 h |
| 宽度 | 120 mm |
| 高度 | 169 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装: 水平 5 mm, 垂直 5 cm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳材料 | 钢板,镀锌 |
| 外壳类型 | 钢板,镀锌 |
| 侧边组件类型 | 镀锌钢板,封闭式 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 40 °C |
| 环境温度(充电) | 0 °C ... 40 °C |
| 环境温度(放电) | -20 °C ... 50 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g tv = 90 min. | |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 60950-1 |
| UL Listed UL 508 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m |
| 频率范围 | 1 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 3 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2320267 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUQV3 |
| 产品关键代码 | CMUQV3 |
| GTIN | 4046356554183 |
| 单件重量(含包装) | 4,590 g |
| 单件重量(不含包装) | 4,114 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | daade506-04eb-4a5c-8132-f3afebb0e666 |
适配产品
-
IFS-USB-DATACABLE - 数据电缆 2320500
-
IFS-RS232-DATACABLE - 数据电缆 2320490
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 数据电缆 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - 数据电缆 2320450
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 安装适配器 2938196
-
UTA 107/30 - 安装适配器 2320089
-
LM-S-UWA - 安装适配器 2907466
-
FUSE 15A/32V FKS ATO - 保险丝 2908361
-
IFS-CONFSTICK-L - 存储器模块 2901103
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - 不间断电源备用电池 1283116
优势
由于采用了自动电池检测技术,在实际操作中无需工具即可更换电池,因此操作简便,同时还采用了IFS接口进行通信
通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
标准电源断路器的快速跳闸,使用SFB技术(选择性熔断技术)
全套许可协议包,参数化与诊断选项丰富,因此设备可通用