LM-S-UWA - 安装适配器
LM-S-UWA
-
安装适配器
2907466
通用型壁式安装适配器,可方便且专业地将LM-S评估单元直接安装在墙面上/安装板上。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
LM-S
尺寸
宽度
52 mm
高度
232 mm
深度
9 mm
材料规格
颜色
钢/不锈钢色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
V4A
安装
安装类型
壁挂式安装
商业数据
订货号
2907466
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CLB31Z
产品关键代码
CLB31Z
GTIN
4055626209050
单件重量(含包装)
281 g
单件重量(不含包装)
276.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助