免维护的QUINT CAP电容模块适用于持续时间不超过30秒的周期性市电故障。该模块将电子切换装置和免维护的电容式大功率存储设备整合在同一个外壳中。配有USB接口,便于关闭PC机。
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ
-
内置电容的DC UPS
2320539
内置电容器的QUINT DC UPS, 带免维护双层电容式大功率存储设备, USB (Modbus/RTU), DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 包括已安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。 可使用下载区提供的"POWER MANAGEMENT SUIT"软件(订货号1252232)进行配置。。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 直流电运行 | |
| 输入电压 | 24 V DC (SELV) |
| 输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 固定备份阈值 | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| 电流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 7 A (max.) |
| 电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,ICharge = max) | 7 A |
| 电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空载) |
| 电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 0.8 A (正在充电) |
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 180 W |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 124 W |
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 21.6 W |
| 缓冲时间 | 3 min (1 A) |
| 30 s (5 A) | |
| 30 s (5 A) | |
| 充电时间 | 大约 18 min |
| 再充电时间 | 大约 12 min |
| 冲击电流 | ≤ 7 A ( 4 ms) |
| 吸合时间 | 1 ms (缓冲模式) |
| 保险丝内部输入 | 无 |
| 介电强度 | 最大 35 V DC (反极性保护) |
| 电压压降,输入/输出 | 0.5 V DC |
| 效率 | > 97 % (带充电电源存储设备) |
| 并连 | 否 |
| 串连 | 否 |
| 市电供电 | |
| 输出电压 | 24 V DC (取决于输入电压) |
| 输出电流IN | 5 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
| 功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 2.5 W |
| 功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 4 W |
| 防短路保护 | 是 (带输入保险丝) |
| 防空转 | 是 |
| 电池运行 | |
| 输出电压 | 24 V DC (典型) |
| 输出电流IN | 5 A (根据输出电流) |
| Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输入 | |
| 额定容量 | 0.04 Ah |
| 概述 | |
| 容量 | 4 kJ |
| IQ-Technology | 无 |
| 存储介质 | 双层电容 |
| 缓冲时间 | 3 min (1 A) |
| 30 s (5 A) | |
| 30 s (5 A) | |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 1.1 (+), 1.2 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 30 ... 12 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 紧固扭矩 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 双导线连接 | |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的TWIN冷压头 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 30 ... 12 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 紧固扭矩 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 双导线连接 | |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的TWIN冷压头 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 18 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 接口 | USB (Modbus/RTU) |
| 接口数 | 1 |
| 接线方式 | MINI-USB B型 |
| 位置 | 5.x |
| 锁紧装置 | 螺栓 |
| 传输原理 | USB 2.0 |
| 拓扑 | 点到点 |
| 传输速度 | 9600 波特 |
| 传输距离 | 最大 5 m |
| 访问时间 | ≤ 2 s |
| 芯套件 | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
| 电气隔离 | 是,UL认证 |
| 信号状态 Remote | |
| 接线标识 | 3.5 |
| 通道 | DI(数字输入) |
| 状态(可组态) | Remote |
| 状态条件 | Remote |
| 低信号 | < 3 kΩ至SGnd |
| 高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 470 k) |
| 信号 - 状态分配 | low - active |
| 参考电位 | 3.6(SGnd,与1.2、2.2相同) |
| 信号状态 Alarm | |
| 接线标识 | 3.3 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关输出 | 晶体管 |
| 状态(可组态) | 组报警 |
| 状态条件(可组态) | 警报 |
| 输出电压 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
| 输出可负载 | 最大 20 mA |
| 状态 - 信号分配 | active - low |
| 参考电位 | 3.6(SGnd,与1.2、2.2相同) |
| LED状态指示灯 | 红色(报警) |
| 信号状态 UIN OK | |
| 接线标识 | 3.1,3.2 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关输出 | 电子继电器 (OptoMOS) |
| 状态(可组态) | UIn OK |
| 状态条件(可组态) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| 输出电压 | 最大 30 V |
| 输出可负载 | 300 mA |
| 状态 - 信号分配 | active - high |
| LED状态指示灯 | 绿色(UIn正常) |
| 信号状态 Ready | |
| 接线标识 | 3.4 |
| 通道 | DO(数字输出) |
| 开关输出 | 晶体管 |
| 状态(可组态) | Ready |
| 状态条件(可组态) | 充电状态 = 100%或缓冲模式 |
| 输出电压 | 24 V (UN - 1 V(典型)) |
| 输出可负载 | 最大 20 mA |
| 状态 - 信号分配 | active - high |
| 参考电位 | 3.6(SGnd,与1.2、2.2相同) |
| LED状态指示灯 | 绿色(SOC充电状态) |
| 信号接地SGnd | |
| 接线标识 | 3.6 |
| 开关电压 | 0 V |
| 电流承载能力 | 最大 60 mA |
| 功能 | 信号接地 |
| 参考电位 | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| 绝缘电压输入/输出/外壳 | 500 V |
| 产品类型 | 内置电容的DC UPS |
| 产品系列 | 内置电容器的QUINT DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1900327 h (25 °C) |
| 1301923 h (40 °C) | |
| 673204 h (60 °C) | |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (SELV) |
| 过电压类别 (UL 60950-1) | II |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 时间 | 87088 h |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 94 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % |
| 冲击 | 每个空间方向上30g,18 ms(符合IEC 60068-2-27标准) |
| 振动(操作) | 0,7g |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| 标识 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| 标识 | CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| CB体系 | |
| 标识 | UL 60950-1 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入/输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 输入/输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2320539 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUIC3 |
| 产品关键代码 | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626246918 |
| 单件重量(含包装) | 1,474 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,263.26 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 5ed903a5-5f72-4a25-8115-b43256e9e1eb |
适配产品
优势
便于关闭PC机
使用寿命长,无需维护
设计紧凑,节省空间
储能容量大,缓冲时间长
可锁的USB接口,用于连接工业PC机