第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保很高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。
QUINT POWER电源独特的SFB技术和预诊断功能监测能够提高应用系统的可用性。
QUINT4-PS/1AC/24DC/5
-
电源
2904600
产品详情
UL认证
认证ID: E211944IECEE-CB方案
认证ID: SI-8223EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
认证ID: LR22472797TANK
认证ID: TA21182MBV
认证ID: 44621/B0 BVEAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528ABS
认证ID: 26-0442641-PDAType approved
认证ID: SI-SIQ BG 005/038DNV
认证ID: TAA00001YDcCSAus
认证ID: 70076170SEMI F47
认证ID: SEMI F47cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
常见问题
是否能通过电源触发标准微型断路器?
是的,QUINT POWER电源可以安全触发标准微型断路器。请查阅数据表中的SFB Technology技术章节。
有多少可用的功率裕度?
出于系统扩展的目的,持续的静态功率裕度可提供6.25 A的负载供电。静态功率裕度在环境温度不超过40°C时可用。
QUINT POWER电源还提供高达10 A的动态功率裕度,确保重负载的可靠启动。当环境温度高达60°C时,负载的临时供电最长可持续5 s
电源是否也可以使用DC输入电压运行?
是的,QUINT POWER电源同样适用于110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) 的DC输入电压范围。
电源中的气体放电管有何优势?
内置的气体放电管可确保QUINT POWER电源具备极高的抗电强度(高达6 kV)。
是否会监控电源的输入电压?
是的,“输入电压正常”信号选项可用于早期预警输入电压故障。在干线故障的情况下,电源会继续向负载供电至少28 ms。输入电压的故障会在输出电压下降前10 ms发出信号,这意味着会在早期阶段向上级控制器发送此信息。
是否可以持续监控电源的输出参数?
是的,QUINT POWER电源的模拟信号输出可用于持续监控电流、电压和功率。
是否会监控电源的温度?
是的,通过“温度正常”信号选项,可在QUINT POWER电源因功率衰减启动保护之前提前发出温度升高预警信号。
如何定制信号触点?
在订购QUINT POWER电源时,可通过配置工具直接预设信号触点。或者,也可以后期通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序配置电源。
如何定制电源的输出电压?
QUINT POWER电源可以直接按预设的输出电压订购。
是否可以禁用电压设置按钮?
是的,可通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序锁定正面的按钮。