实用信息
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
用于DIN导轨安装的电源装置
功能强大的电源
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER
-
编程适配器
2909681
近场通信 (NFC) 编程适配器,带有USB接口,用于通过软件无线配置支持NFC功能的菲尼克斯电气产品。无需单独的USB驱动器。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程适配器
产品系列
编程适配器
输入数据
输入电压范围
4.3 V ... 5.5 V
尺寸
宽度
56 mm
高度
18 mm
深度
88 mm
材料规格
阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子)
V0
外壳材料
ABS
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
25 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-45 °C ... 85 °C
允许的最大相对湿度(运行)
95 %
标准和规范
NFC标准
ISO 14443A
ISO 15693
商业数据
订货号
2909681
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMPIZ9
产品关键代码
CMPIZ9
GTIN
4055626370569
单件重量(含包装)
160.1 g
单件重量(不含包装)
160 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100