PTCB E1 24DC/4A NO - 电子设备断路器
2909906

单通道电子式断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。采用CLIPLINE complete接线端子系统组件可以轻松实现电位分配。固定的额定电流。用于DIN导轨安装。

产品详情









适配产品



优势

可与CLIPLINE complete端子桥接,应用方便
设计宽度仅6 mm,节省控制柜内空间
精确地根据您的要求,个性化定制合适的保护

常见问题


是否有介绍PTCB功能的硬件教程?

video thumbnail of faq answer

有,我们提供可帮助您轻松入门PTCB的硬件教程。... 查看更多

有,我们提供可帮助您轻松入门PTCB的硬件教程。

查看更多

如何设定额定电流?

1. 按下LED按钮> 2 秒,启动编程模式。LED有规律地闪烁黄光,显示额定电流设置,例如闪烁4次代表4 A。
2. 多次按下按钮设定所需的额定电流,例如按3 x代表3 A,然后通过删除3 x显示出来。
3. 按住通道LED按钮> 2 秒,以确认新的电流值。
如果没有确认,通道将在60 秒后退出编程模式。


PTCB提供哪些信号?

PTCB可提供多种型号:配备13-14个无源触点 (NO/NO2) 或采用复位输入和状态输出的组合接口 (SI-R)
 
NO - 无源遥信触点13-14
这表示PTCB的状态。如果发生故障停机,就会发出一条信息。
闭合 = 没有故障
断开 = 有故障停机
NO2触点会在通道被手动关闭时同步断开。
 
SI - 状态输出
电位相关状态信号,与PTCB状态取反。如果发生故障停机,就会发出一条信息。
高 (24 V) = 有故障停机
... 查看更多

PTCB可提供多种型号:配备13-14个无源触点 (NO/NO2) 或采用复位输入和状态输出的组合接口 (SI-R)
 
NO - 无源遥信触点13-14
这表示PTCB的状态。如果发生故障停机,就会发出一条信息。
闭合 = 没有故障
断开 = 有故障停机
NO2触点会在通道被手动关闭时同步断开。
 
SI - 状态输出
电位相关状态信号,与PTCB状态取反。如果发生故障停机,就会发出一条信息。
高 (24 V) = 有故障停机
低 (0 V) = 无错误
最大电流20 mA
 
RST - 复位输入
因错误关闭的通道会通过下降沿信号再次开启。

查看更多

短路的最大电流是多少?

最大电流取决于电源在短路情况下能提供的可用电流以及短路类型。电流不受PTCB限制。


可以桥接多少个PTCB?

桥接PTCB数量的限制并不取决于PTCB本身,而取决于桥接件。桥接件的最大电流为32 A,且最大的桥接件为50极。因此,在相应的电流下,最多可以将50个PTCB桥接在一起。


PTCB与哪些接线端子兼容?

PTCB与整个CLIPLINE complete产品组合兼容,因此可根据需求选用相应的接线端子。相应的桥接件也属于CLIPLINE complete接线端子产品组合。兼容产品(和相关桥接件)的选择可在产品页面的配件选项卡中找到。