QTC 1,5-QUATTRO - 直通式接线端子
3205077

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 4, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/7,5, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

无需导线预处理,实现快速的导线连接
得益于导线绝缘层的自动化切割,实现大面积气密性接触
弹簧触点选材优质,接线质量高,抗振性能强
可锁定的旋转杠杆,实现安全可靠的接线
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
三根导线在单个接线端子中的紧凑接线