实用信息
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
安装材料
NS 35/15 CAP - 终端固定件
NS 35/15 CAP
-
终端固定件
1206573
安装导轨终端片,用于安装导轨NS 35/15
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
DIN导轨(顶帽式导轨)
尺寸
尺寸图
宽度
7 mm
高度
37.5 mm
深度
16.5 mm
长度
37.5 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PP
阻燃等级,符合UL 94
HB
涂层
无镀层
商业数据
订货号
1206573
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE723Z
产品关键代码
BE723Z
GTIN
4017918173036
单件重量(含包装)
0.815 g
单件重量(不含包装)
0.789 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400562
ECLASS-15.0
27400562
ETIM
ETIM 10.0
EC000475
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
NS 35/... CAP末端密封盖可安装在NS 35/7.5和NS 35/15 DIN导轨末端
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助