NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
- DIN导轨 有孔
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
- DIN导轨 有孔
0801733
DIN导轨 有孔,25件一包(50 m),符合EN 60715标准,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,标准配置,颜色: 银色
DIN导轨 有孔,25件一包(50 m),符合EN 60715标准,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,标准配置,颜色: 银色
DIN导轨 有孔,25件一包(50 m),类似EN 60715,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,标准配置,颜色: 银色
安装导轨终端片,用于安装导轨NS 35/7.5
DIN导轨 有孔,10件一包(20 m),符合EN 60715标准,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,标准配置,颜色: 银色
DIN导轨,未打孔,25件一包(50 m),符合EN 60715标准,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,标准配置,颜色: 银色
DIN导轨 有孔,根据客户规格:最大长度:2 m,符合EN 60715标准,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,安装方式: 标准配置,颜色: 银色,当前尺寸公差: 因毛刺/锋利边沿导致的轮廓公差 = ±0.5 mm,初始尺寸 = ±0.5 mm,孔图 = ±0.5 mm,孔位置 = ±0.5 mm,最小导轨长度: 未打孔:>20 mm,已打孔:>100 mm,在菲尼克斯电气进行的最后一次冲孔:<1750 mm
DIN 导轨, 有孔, 宽: 35 mm, 高度: 7.5 mm, 符合EN 60715标准,材料: 钢镀蓝白锌,钝化, length: 2000 mm, 颜色: 银色
斜面支架,M6螺钉,用于以30°角固定DIN导轨,高度:46 mm
安装导轨终端片,用于安装导轨NS 35/15
平面支架,M6螺钉,高12 mm用于将DIN导轨固定在安装表面上方