实用信息
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
安装材料
BG/SH - 弯角固定件
BG/SH
-
弯角固定件
1201099
斜面支架,M6螺钉,用于以30°角固定DIN导轨,高度:46 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
DIN导轨(顶帽式导轨)
尺寸
尺寸图
宽度
20 mm
高度
84 mm
深度
46 mm
长度
84 mm
孔径
7 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
涂层
镀锌,厚氧化层
商业数据
订货号
1201099
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7112
产品关键代码
BE7112
GTIN
4017918017217
单件重量(含包装)
49.6 g
单件重量(不含包装)
48.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.125千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
BG/S支架可用来在离安装表面一段距离处固定DIN导轨
30°倾角
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助