接线端子附件
RB ST 35-(2,5/4) - 转换桥接件
RB ST 35-(2,5/4)
-
转换桥接件
3030899
转换桥接件, 针距: 11 mm, 位数: 2, 额定电流: 32 A, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
转换桥接件
位数
2
针距
11 mm
电气特性
最大负载电流
32 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
连接数据
最大负载电流
32 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
尺寸
针距
11 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C ( )
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
3030899
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z2X
产品关键代码
BE2Z2X
GTIN
4017918876838
单件重量(含包装)
7.6 g
单件重量(不含包装)
7 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.015千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助