接线端子附件
FBSR 4-5 - 插拔式桥接件
FBSR 4-5
-
插拔式桥接件
3001592
插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 位数: 4, 额定电流: 17.5 A, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式桥接件
位数
4
针距
5.2 mm
电气特性
最大负载电流
17.5 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
连接数据
最大负载电流
17.5 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
尺寸
针距
5.2 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
3001592
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2Z2X
产品关键代码
BE2Z2X
GTIN
4046356890847
单件重量(含包装)
1.694 g
单件重量(不含包装)
1.584 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
FBSC
-
保护盖
3012325
CUTFOX-FBS
-
前切刀
1212124
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助