DS-QTC 1,5 - 补充端板
DS-QTC 1,5
-
补充端板
3205200
补充端板, 深度: 39.3 mm, 高度: 94 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C ( )
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
高度
94 mm
深度
39.3 mm
最小材料厚度
1 mm
说明
概述
如果接线点较多的端子底座无法被另一个端子底座的轮廓遮盖,则应使用盖板分段。
商业数据
订货号
3205200
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE3Z1X
产品关键代码
BE3Z1X
GTIN
4017918932596
单件重量(含包装)
1.338 g
单件重量(不含包装)
1.293 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400