接线端子附件
FBS 5-5 - 插拔式桥接件
FBS 5-5
-
插拔式桥接件
3030190
插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 位数: 5, 额定电流: 24 A, 长度: 23 mm, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式桥接件
位数
5
针距
5.2 mm
电气特性
最大负载电流
24 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
连接数据
最大负载电流
24 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
尺寸
宽度
24.6 mm
高度
23 mm
深度
3 mm
长度
23 mm
针距
5.2 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
3030190
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2Z2X
产品关键代码
BE2Z2X
GTIN
4017918188535
单件重量(含包装)
4.244 g
单件重量(不含包装)
4.21 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
FBSC
-
保护盖
3012325
CUTFOX-FBS
-
前切刀
1212124
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助