直通式和多导线接线端子

直通式接线端子、多导线接线端子和多层接线端子

接线端子是实现控制柜安全、高效接线的基石。直通式接线端子、多导线接线端子和多层接线端子可覆盖多种不同的接线要求。它们既支持传统的导线对导线连接,也能在极其有限的空间内实现节省空间的多路连接。

Go to Product Detail Page for item 3209510
PT 2,5 - 直通式接线端子
PT 2,5 - 直通式接线端子
3209510

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3210567
PTTB 2,5 - 双层接线端子
PTTB 2,5 - 双层接线端子
3210567

双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 22 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3004362
UK 5 N - 直通式接线端子
UK 5 N - 直通式接线端子
3004362

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 1574138
TBP 2,5 - 直通式接线端子
TBP 2,5 - 直通式接线端子
1574138

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 深灰色

直通式接线端子

直通式接线端子

直通式接线端子

双导线直通式接线端子可在单个接线端子内安全、便捷地连接两条导线。电气连接通过集成式电流条建立,确保在控制柜制造过程中接线始终可靠且结构清晰。
优势:

  • 通过连续、可靠的电气连接,确保导线连接的可靠性
  • 使用标准化插拔式桥接件,实现灵活的电位分配
  • 井然有序的接线,既形成了清晰的结构,又简化了安装和维护工作
多导线接线端子

多导线接线端子

多导线接线端子

TWIN和QUATTRO多导线接线端子可仅通过一个接线端子,安全地连接三至四条导线。它们是一种紧凑型解决方案,可实现高效、节省空间的接线,并确保在控制柜中对多个电位进行结构化的整合。

优势:

  • 通过在单个接线端子上容纳多条导线,实现节省空间的接线
  • 通过减少接线端子数量并加快安装速度,实现高接线效率
  • 结构合理,便于有效控制,并简化了维护工作
双层接线端子

双层接线端子

双层接线端子

双层接线端子可将两个电位分别连接在同一接线端子内的两个层面上。它们提供了一种既特别节省空间,又能让控制柜内部井然有序的解决方案。它们非常适合高接线密度的应用场景,并有助于实现清晰、有序的接线。

优势:

  • 仅通过一个接线端子实现双接线层,从而高效利用空间
  • 清晰的电气隔离,实现结构化、井然有序的接线
  • 安装快捷,同时减少了所需的接线端子数量
四层接线端子

多层接线端子

多层接线端子

多层接线端子可在一个接线端子内的多个层面对多个电位进行节省空间的接线。配备集成PV桥接件的型号进一步简化了电位的快速、安全分配,而未配备桥接件的型号则为定制接线提供了高度灵活性。

优势:

  • 通过在单个接线端子上采用多层排列方式容纳多个电位,有效节省空间
  • 高效电位分配,可集成PV桥接件,也可灵活应用于无桥接的变体方案
  • 得益于多层级井然有序的接线结构,实现了高度清晰度
控制柜

控制柜

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您通力合作,为您量身定制合适的控制柜配置方案。凭借我们的CLIPLINE complete接线端子系统以及通信和自动化领域的其他组件,我们为您提供全面且面向未来的产品组合。

接线端子连接技术


采用不同连接技术的接线端子

接线端子连接技术

接线端子提供多种连接技术,因此能够满足各种要求。了解各种连接技术,并根据您的具体需求选择合适的接线端子。

种类齐全的接线端子系统


CLIPLINE complete接线端子系统

借助双桥接井结构,CLIPLINE complete接线端子系统可自由、灵活地组合不同接线端子。具体包括直通式接线端子,以及采用不同连接技术的各类功能端子。此外,系统还采用标准化桥接件、标识和测试附件。CLIPLINE complete系列接线端子通过了全球范围内各种标准的测试认证。clipx ENGINEER配置软件支持免费使用,助力快速、高效地构建预组装DIN导轨。

打开接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

您想获得接线端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子的各类手册。除产品手册外,菲尼克斯电气还提供CLIPLINE complete接线端子系统以及接线端子质量测试相关手册。

新产品

接线容量为4 mm²的Push-X直通式和多导线接线端子
XT 1,5接线端子系列

采用Push-X技术的接线端子

实现统一接线

Push-X直通式接线端子的额定接线容量为4 mm²,丰富了Push-X接线端子的接线容量选择。新款接线端子无需使用工具,即可实现线径在0.34到25 mm²之间导线的统一接线。

主要特点

  • Push-X技术
  • 额定接线容量:4 mm²
  • 接线容量:0.5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • 额定电流:32 A
  • 额定电压:500 V

优势

  • 采用出厂预压紧的触点弹簧,操作舒适度高
  • 支持连接各类不带冷压头的刚性或柔性导线
  • 导线接口标识清晰(视觉和听觉反馈)
  • 使用橙色助拔按钮,可便捷松开导线并预压紧触点弹簧
  • 针对手动和自动接线进行了优化

采用Push-X技术的接线端子

适用线径0.34 mm²及以上的导线

了解额定接线容量为1.5 mm²的新款Push-X接线端子。接线端子可连接线径在0.34至2.5 mm²之间的刚性和柔性导线。Push-X技术无需冷压头亦可实现免工具安装。

主要特点

  • Push-X技术
  • 额定接线容量:1.5 mm²
  • 接线容量:0.34 mm² … 2.5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • 额定电流:17.5 A
  • 额定电压:500 V

优势

  • 采用出厂预压紧的触点弹簧,插拔轻松,操作舒适度高
  • 支持连接各类不带冷压头的刚性或柔性导线
  • 导线接口标识清晰(视觉和听觉反馈)
  • 使用橙色助拔按钮,可便捷松开导线并预压紧触点弹簧
  • 针对手动和自动接线进行了优化