Push-X技术

Push-X让安全连接触手可及。插入导线时能感受到。触发连接时可听到声音反馈。通过助拔按钮可查看连接状态。
Push-X接线端子的接线区

Push-X技术 让安全连接触手可及的技术。

Push-X的工作原理非常明确。接线点在出厂时处于开放状态,触点弹簧也已预压紧。用户无需做任何准备, 只需直接插入, 导线即可插接到位。预压紧的触点弹簧此时才会触发,将导线彻底牢牢夹紧。端子提供触觉、 声音 和可视反馈。用户可立即确认连接已建立。接线机构经过了精确校准。端子可检测导线整体长度,建立可靠连接。接线稳定, 始终安全。无论由谁操作、力道大小或采用何种工具。不容有失。不留悬念。唯有明确、可复现的连接。插入, 触发, 实现可靠连接。

体验Push-X的优势


Push-X:触发触点弹簧

确保高安全性, 始自连接之时。

采用Push-X,实现安全连接并非偶然,而是技术设计的固有组成部分。导线插接到位后,预压紧的触点弹簧才会触发。由此即可确认连接已牢固。全面连接, 排除风险。每次如此,无一例外。导线全程与电流条保持完全接触。

  • 导线全面检测。
  • 无半程接触。
  • 始终确保安全连接。
Push-X:声音和视觉反馈

只需插入, 可靠连接。

布线既可简单,又能高度可靠。Push‑X带来的正是这种体验。伴随清脆的咔嗒声和弹起的助拔按钮,用户可立即确认连接已建立。无论使用哪种导线,只需插入即可。无需顾虑。无需返工。Push-X不止是更快, 更是一触即成的美妙体验。

  • 感受到明确的按压点
  • 会听到清晰的咔嗒声
  • 会看到助拔按钮明显弹起
Push-X:锁紧机构和触点弹簧

轻松不费力。全方位掌控。

无需纠结螺钉和拧紧操作。Push-X的预压紧弹簧即可代劳。自动操作, 可靠连接, 性能稳定。短暂触击即可触发夹紧操作。用户可立即确认连接已建立。无论力道大小、采用何种工具或由谁操作。

  • 轻松不费力。
  • 明确且可复现的夹紧力。
  • 无需工具。无需返工。彻底排除风险。
  • 无论由谁操作,均可确保高过程可靠性。

剥线, 插入, 完成。

Push-X:适用于各类铜导线的统一连接原理

无论何种导线。操作过程始终如一。

Push-X技术适配各个应用场景。无论是刚性、柔性、超声波压接,还是带冷压头的导线均可适用。该技术可适配导线,并安全、可靠地触发连接操作。即使是不带冷压头的细线径柔性导线亦可轻松连接。用户可立即确认连接已建立。无需调整。无需改变思路。彻底排除风险。

  • 适于各类铜导线的统一连接原理。
  • 从刚性到柔性导线,均能可靠接线。即使不带冷压头的导线也是如此。
  • 确保可靠连接细线径导线。
  • 清晰、稳定的操作助力减少错误。
依托Push-X实现自动化

面向未来, 直面目标。

Push‑X将布线方案提升到全新高度。该连接方案既可有效适配当下手动操作,亦能无缝兼容未来自动化环境。一项技术, 两种环境。确保稳定连接效果。Push-X始终提供稳定且可靠的连接质量。无需更改。不必妥协。

  • 面向手动和自动布线的连接原理。
  • 显著提高过程设计的灵活性。
  • 面向未来的解决方案,满足日益增长的自动化需求。
  • 无论采用何种方式,始终确保高连接质量。

即刻使用, 以待扩展。

产品


采用Push-X技术的新品

了解采用Push-X技术的前沿产品。点击图片即可直达相应产品列表。

接线端子


Interaktive Image-Map: Reihenklemmenleiste Push-X
Reihenklemmen (1,5 mm²)
Für flexible Leiter von 0,34 bis 2,5 mm² ausgelegt und damit optimal für signal- und steuerungsnahe Verdrahtung. Besonders geeignet, wenn viele Anschlüsse auf engem Raum effizient und übersichtlich realisiert werden müssen.
Zur Produktliste XT 1,5...
Reihenklemmen (1,5 mm²)
Reihenklemmen (2,5 mm²)
Für flexible Leiter von 0,5 bis 4 mm² ausgelegt und deckt damit den Großteil typischer Verdrahtungsaufgaben im Schaltschrankbau ab. Die universelle Familie für Anwendungen mit mittleren Strömen und hoher Variantenvielfalt.
Zur Produktliste XT 2,5...
Reihenklemmen (2,5 mm²)
Reihenklemmen (10 mm²)
Für flexible Leiter von 2,5 bis 16 mm² ausgelegt und für höhere Stromtragfähigkeit konzipiert. Geeignet für leistungsintensive Anwendungen, bei denen zusätzlich eine erhöhte mechanische Stabilität erforderlich ist.
Zur Produktliste XTV 10...
Reihenklemmen (10 mm²)
Reihenklemmen (6 mm²)
Für flexible Leiter von 1,5 bis 10 mm² ausgelegt und zusätzlich für mechanisch belastete Anwendungen optimiert. Die Kombination aus höherem Querschnitt und vibrationssicherer Leiterfixierung macht sie ideal für dynamische Einsatzbereiche.
Zur Produktliste XTV 6...
Reihenklemmen (6 mm²)
Reihenklemmen (16 mm²)
Für flexible Leiter von 4 bis 25 mm² ausgelegt und damit für maximale Leistungsanforderungen prädestiniert. Einsatz überall dort, wo große Querschnitte sicher und dauerhaft kontaktiert werden müssen.
Zur Produktliste XTV 16...
Reihenklemmen (16 mm²)
Reihenklemmen (4 mm²)
Für flexible Leiter von 1,5 bis 6 mm² ausgelegt und damit für Anwendungen mit erhöhtem Leistungsbedarf geeignet. Die richtige Wahl, wenn größere Leiterquerschnitte verarbeitet werden müssen.
Zur Produktliste XT 4...
Reihenklemmen (4 mm²)

固定式连接器和插拔式连接器


Push-X助力轻松连接设备

直插式连接技术焕新升级:Push-X技术可实现设备内部导线的安全、快速连接。无需工具,直接轻松连接带或不带冷压头的刚性及柔性导线。已剥线的导线可直接插入开放式接线点,用户可通过声音信号确认是否稳固连接。此外,Push-X技术亦十分可靠、易用,其接线区在交付时即已打开。

下载与链接


Push-X下载文件

下载与链接

在此可找到所有与Push-X相关的下载资源和链接。