Push-X连接 Push-X技术可轻松连接带或不带冷压头的刚性和柔性导线。产品接线区已预压紧,因此细线径的柔性导线也可轻松、快速地完成插接。
优势
- 直插式连接技术,无需工具,操作省力便捷
- 快速安装各类带和不带冷压头的导线
- 配备机械联锁助拔按钮,导线接口标识清晰;接线时会发出咔哒声
- 接线区出厂时已开启,减少安装用时
- 采用机械联锁助拔按钮,可轻松、快速地松开导线和预压紧触点弹簧
Push-X技术让操作更简便
相对于现有直插式连接技术,Push-X支持直连各类导线,无需工具即可轻松操作。该新技术的核心要素是触发式弹簧。此设计可连接带或不带冷压头的刚性和柔性导线。即使线径较小的柔性导线,也可触发连接。导线轻触接线区底部的弹簧即可轻松完成连接。弹簧接触后释放,进而快速持久地夹紧导线。与直插式技术类似,用户可按下橙色助拔按钮来松开导线。松开导线的同时可预装触发式弹簧,以备下一次接线操作。
Push-X技术
Push-X对比其他连接技术
快,更快,Push-X——了解Push-X技术相较于其他连接技术在接线上的便捷性。很难想象还有比这更快速的柔性导线连接方式。Push-X还适用于使用工业机器人进行的自动接线。
采用Push-X技术的产品组合
XT接线端子
XT接线端子采用Push-X技术,轻松连接带或不带冷压头的刚性及柔性导线。产品接线区已预压紧,因此细线径的柔性导线也可轻松、快速地完成插接。只需将导线插入接线区到底即可。按压接线区底部锁紧机构,触点弹簧随之松开并迅速卡住导线。XT接线端子的基础配置是2.5 mm²额定接线容量。
Push-X助力轻松连接设备
直插式连接技术焕新升级:Push-X技术可实现设备内部导线的安全、快速连接。无需工具,直接轻松连接带或不带冷压头的刚性及柔性导线。已剥线的导线可直接插入开放式接线点,用户可通过声音信号确认是否稳固连接。此外,Push-X技术亦十分可靠、易用,其接线区在交付时即已打开。
采用Push-X连接的产品组合
XTV接线端子
侧边Push-X技术是经过改进的正面连接技术。其技术操作原理与正面连接技术相同。采取这种改造的主要原因是为了减小布线时的弯曲半径,因为XTV端子主要用于4mm²至25mm²的大线径导线。XTV接线端子搭配PTV和PTPOWER接线端子,通过侧边弹簧连接实现跨线径接线。
您可能还对以下内容感兴趣
Push-X技术
Push-X技术
免工具导线连接新方案:Push-X支持直连各类导线,无需工具即可轻松操作。想要了解更多信息?点击下方链接了解有关技术和相关产品的更多信息。您亦可预定免费产品样品,支持直接送货上门。点击下方链接,探索Push-X技术新世界。