配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 8, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 线路触点, 横截面: 10 mm2 - 35 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
接线端子
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 热持续电流Ith: 250 A, 连接量: 12, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 线路触点, 横截面: 35 mm2 - 120 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 热持续电流Ith: 80 A, 连接量: 7, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 线路触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 热持续电流Ith: 175 A, 连接量: 12, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 50 mm2, 线路触点, 横截面: 10 mm2 - 70 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 热持续电流Ith: 160 A, 连接量: 8, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 50 mm2, 线路触点, 横截面: 16 mm2 - 70 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 309 A, 热持续电流Ith: 400 A, 连接量: 12, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 150 mm2, 线路触点, 横截面: 95 mm2 - 185 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.34 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 22 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色