TB-EE-DB 250/1+11 - 配电块
1725169

横截面
接线方式
电压 图形符号

配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 热持续电流Ith: 250 A, 连接量: 12, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 线路触点, 横截面: 35 mm2 - 120 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色

产品详情









优势

通过即连即用的分配器和集线块,实现快速安装
各个功能块可以相互插接,以构成功能组
紧凑设计使得可在狭小空间内进行接线
支持DIN导轨安装和直接安装,使用更灵活
可翻转的盖板能够确保最佳的技术数据可读性