UL认证
认证ID: E60425CSA
认证ID: 610003| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 输出 | 600 V | 160 A | 14 - 6 | |
| Input 2 | 600 V | 160 A | 10 - 6 | |
| Input 1 | 600 V | 160 A | 6 - 2/0 | |
| C | ||||
| 输出 | 600 V | 160 A | 14 - 6 | |
| Input 2 | 600 V | 160 A | 10 - 6 | |
| Input 1 | 600 V | 160 A | 6 - 2/0 | |
| E | ||||
| Input 1 | 1000 V | 160 A | 6 - 2/0 | |