UL认证
认证ID: E60425CSA
认证ID: 610003| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 输入 | 600 V | 80 A | 14 - 4 | |
| 输出1 | 600 V | 80 A | 14 - 4 | |
| 输出2 | 600 V | 80 A | 14 - 0 | |
| C | ||||
| 输入 | 600 V | 80 A | 14 - 4 | |
| 输出1 | 600 V | 80 A | 14 - 4 | |
| 输出2 | 600 V | 80 A | 14 - 0 | |
| E | ||||
| 输入 | 1000 V | 80 A | 14 - 4 | |
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 热持续电流Ith: 80 A, 连接量: 7, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 线路触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 输入 | 600 V | 80 A | 14 - 4 | |
| 输出1 | 600 V | 80 A | 14 - 4 | |
| 输出2 | 600 V | 80 A | 14 - 0 | |
| C | ||||
| 输入 | 600 V | 80 A | 14 - 4 | |
| 输出1 | 600 V | 80 A | 14 - 4 | |
| 输出2 | 600 V | 80 A | 14 - 0 | |
| E | ||||
| 输入 | 1000 V | 80 A | 14 - 4 | |