TB-EE-DB 125/2+6
-
配电块
1725167
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 8, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 线路触点, 横截面: 10 mm2 - 35 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 |
| 适用于配电应用,IEC 60364-4-43.2008;10月修改+勘误表 必须遵守2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) 章节 433.2 ff的要求! | |
| 产品类型 | 配电箱端子 |
| 产品系列 | TB |
| 应用领域 | 机械工程 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 8 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 每层的连接数量 | 8 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 额定接线容量AWG | 2 |
| 线路触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M8 |
| 连接量 | 1 |
| 注意事项 | 使用柔性导线时,必须使用冷压头 |
| 紧固扭矩 | 3.5 ... 5 Nm |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 10 mm² ... 35 mm² |
| 横截面 AWG | 6 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 10 mm² ... 35 mm² |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 标称电流 | 125 A |
| 额定电压 | 1000 V AC (适用于1500 V DC) |
| 负载触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 连接量 | 1 |
| 注意事项 | 使用柔性导线时,必须使用冷压头 |
| 紧固扭矩 | 2 ... 3 Nm |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 12 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 负载触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M6 |
| 连接量 | 6 |
| 注意事项 | 使用柔性导线时,必须使用冷压头 |
| 紧固扭矩 | 2 ... 3 Nm |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 6 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 8 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 宽度 | 29.4 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 50.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 52.3 mm |
| NS 35/15深度 | 59.8 mm |
| 颜色 | 玄武岩灰色 (RAL 7012) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 35 mm² | 4.2 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 3.82 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 9 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 2.5 mm² / 0.7 kg |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 5 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 直接安装 |
| 订货号 | 1725167 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BEK822 |
| 产品关键代码 | BEK822 |
| GTIN | 4067923280069 |
| 单件重量(含包装) | 134 g |
| 单件重量(不含包装) | 133.5 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
-
UCT6M-TM 5 - 用于端子的标记条 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - 用于ABB的SNK系列接线端子的标识 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
优势
通过即连即用的分配器和集线块,实现快速安装
各个功能块可以相互插接,以构成功能组
紧凑设计使得可在狭小空间内进行接线
支持DIN导轨安装和直接安装,使用更灵活
可翻转的盖板能够确保最佳的技术数据可读性