TB-EE-DB 175/2+10
-
配电块
1725168
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 热持续电流Ith: 175 A, 连接量: 12, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 50 mm2, 线路触点, 横截面: 10 mm2 - 70 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
产品详情
适配产品
优势
通过即连即用的分配器和集线块,实现快速安装
各个功能块可以相互插接,以构成功能组
紧凑设计使得可在狭小空间内进行接线
支持DIN导轨安装和直接安装,使用更灵活
可翻转的盖板能够确保最佳的技术数据可读性