DB 50- 90 RD - 桥接
DB 50- 90 RD
-
桥接
2864639
柔性导线环路桥接件,50位,导线横截面:0.5 mm
2
,环路长度:90 mm,冷压头长度:8 mm,颜色:红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
环路桥接件
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
电缆/电线
电缆截面积
0.5 mm²
商业数据
订货号
2864639
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK61Z1
产品关键代码
DK61Z1
GTIN
4017918896515
单件重量(含包装)
37.1 g
单件重量(不含包装)
33.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.317千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助