实用信息
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
DB 50- 90 BK - 桥接
DB 50- 90 BK
-
桥接
2820916
柔性导线环路桥接件,50位,导线横截面:0.5 mm
2
,环路长度:90 mm,冷压头长度:8 mm,颜色:黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
环路桥接件
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
电缆/电线
电缆截面积
0.5 mm²
商业数据
订货号
2820916
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK61Z1
产品关键代码
DK61Z1
GTIN
4017918076894
单件重量(含包装)
37.3 g
单件重量(不含包装)
37.3 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.98千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助