DB 50- 90 BU - 桥接
DB 50- 90 BU
-
桥接
2821180
柔性导线环路桥接件,50位,导线横截面:0.5 mm
2
,环路长度:90 mm,冷压头长度:8 mm,颜色:蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
环路桥接件
材料规格
颜色
蓝色 (RAL 5015)
电缆/电线
电缆截面积
0.5 mm²
商业数据
订货号
2821180
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK61Z1
产品关键代码
DK61Z1
GTIN
4017918077068
单件重量(含包装)
36.4 g
单件重量(不含包装)
36.9 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.966千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助