您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

TTC-6P-T3-24DC-PT-I - 3类电涌保护设备
1027586

3 型电涌保护,包括保护性连接器和底座元件,内置用于24 V DC电源的状态指示灯

产品详情









适配产品



优势

总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响