采用CAPAROC系统

CAPAROC断路器

了解CAPAROC

CAPAROC是一款用于过电流保护的电子式断路器系统。欢迎了解CAPAROC产品的更多信息。

汇流条上的断路器模块

CAPAROC:应用灵活的标准产品

CAPAROC电子式断路器系统

CAPAROC是一款采用模块化设计的定制型系统。依托众多组合选项,用户可根据应用条件定制适配系统。CAPAROC系列也在不断推陈出新,众多模块都能相互兼容。采用菲尼克斯电气系统,蓄势待发迎接未来挑战。

模块详情

电源模块带PROFINET接口,用于CAPAROC断路器系统
CAPAROC系统双通道断路器模块的配置示例
CAPAROC系统由单通道和四通道断路器模块组成
示例配置:带有电位分配模块的CAPAROC系统
电源模块带PROFINET接口,用于CAPAROC断路器系统

系统配置始自电源模块。该模块负责管理集中馈电和通信。而各类附加模块则通过背面汇流条直接供电。依托模块的自动调节功能,系统便无需多加操作。此外,电源模块还负责采集所有系统信息,并转发至相应接口进行评估。用户由此即可清晰掌握整个24 V供电网的状态。

现有多种电源模块可供选择:

  • 带状态输出和远程复位
  • 带IO-Link接口
  • 带PROFINET接口
  • 带EtherNet/IP™接口
  • 带Modbus接口
  • 带EtherCAT®接口

CAPAROC系统双通道断路器模块的配置示例

CAPAROC系统中的双通道断路器模块操作直观,易于配置。用户可随时直接在设备上轻松查看设置的额定电流。此外,主动电流限制功能针对性地优化了前级电源的电容。

CAPAROC系统由单通道和四通道断路器模块组成

单通道和四通道断路器模块以特定通道的形式集成至系统中。产品涵盖每通道宽度仅为3 mm的超薄型号以及接线容量可达4 mm²的四个集成式电位分配模块。凭借其固定与可调额定电流,断路器模块可适配多种应用场合。CAPAROC系统提供可靠的全方位必要保护。

示例配置:带有电位分配模块的CAPAROC系统

背面汇流条是构成CAPAROC系统的基本模块, 其负责向系统各模块供电。模块无需多余的安装操作即可直接装配或移除。电位分配器适合安装在用于正极和0 V负载电源的各设备断路器模块旁,是理想的扩展模块。

3D视图

以3D形式体验各项细节

详细查看CAPAROC系统示例。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看3D模型。

适用于电流高达20 A应用的CAPAROC断路器

适用于电流高达20 A应用的CAPAROC断路器模块

扩展功能和保护范围高达20 A

CAPAROC功能丰富,表现出众。单通道断路器可连接多达四个负载,从而保护额定电流高达20 A的负载。模块之间可相互选择性工作。如此便可与另一套CAPAROC系统联合用于分布式应用。这样,在系统关闭的情况下,故障排除更加容易。

可在防爆区域内使用的CAPAROC系统由电源模块和双通道断路器模块组成

CAPAROC EX

在潜在爆炸区使用

CAPAROC现在也可用于防爆区域。CAPAROC PM S-R EX电源模块和新款可调节的双通道断路器模块在防爆区域内能可靠保护负载免受过载和短路电流的影响。
2区增安型防爆认证则大为扩展了CAPAROC系统应用范围。

信号和通信助力信息透明化

电缆数据传输的抽象化表示
IO-Link标识
PROFINET标识
EtherNet/IP™标识
Modbus协议标志
EtherCAT协议标志
电缆数据传输的抽象化表示

CAPAROC PM S-R电源模块通过状态输出发送有关整体系统的群组消息。非隔离输出将上报任何系统错误。若至少一个通道的负载达到80%,则发出输出I >80%信号。由此可针对性规划维护作业,及早防范故障发生。若仍出现脱扣,则可通过重置输入再次接通已脱扣的通道。

跳转至产品
IO-Link标识

CAPAROC PM IOL电源模块配有IO-Link接口,后者常用于机械和系统制造领域。
借助该接口,即可轻松、快速地完成IO-Link设备安装,无需复杂培训。机械设备提供的额外信息反映了其状态。通过IO-Link接口,可及早检测出错误状态和超限阈值, 由此也可尽早安排维护作业。在12–24 V DC范围内进行故障排除时,内置错误日志将助力快速识别问题。

跳转至产品
PROFINET标识

PROFINET电源模块也配有系统总线接口,用于与QUINT POWER电源进行通信。从电源一次侧到负载,24 V系统的数据透明度得到了显著提升。面向TIA Portal、CODESYS和PLCnext Engineer的功能块助您轻松上手操作,快速获取各项数据。PLCnext Engineer还提供动态可视化功能,操作更便捷。新版PLCnext功能块和动态可视化功能请见PLCnext Store。

跳转至产品
EtherNet/IP™标识

CAPAROC PM EIP电源模块设计用于采用EtherNet/IP™作为通信接口的应用。与PROFINET电源模块一样,模块也配有用于和QUINT POWER电源通信的系统总线接口。该接口可提供有关整个供电系统的各项数据。
相应的集成用EDS文件可至下载区获取。此外,菲尼克斯电气还提供AOI文件,助力便捷集成到Studio 5000®, 由此轻松实现快速集成。

跳转至产品
Modbus协议标志

CAPAROC PM MB供电模块设计用于采用Modbus/TCP作为通信接口的应用。Modbus/TCP供电模块配有通用接口,可轻松集成到各种系统。作为一项成熟且应用广泛的通信技术,Modbus在未来仍将发挥重要作用。通过将Modbus/TCP应用于CAPAROC系统,即可确保系统的长期兼容和可扩展性。得益于Modbus的简单架构,各种设备无需特定功能块,就能轻松、直观地集成到各类自动化系统中。

跳转至产品
EtherCAT协议标志

CAPAROC PM EC供电模块设计用于采用EtherCAT®协议作为通信接口的应用。EtherCAT®与CAPAROC系统的搭配组合可带来额外优势。CAPAROC可无缝集成到现有EtherCAT®系统,助力系统的扩展和现代化改造。CAPAROC PM EC支持监测和分析各项重要电源数据,实现对配电的精确控制和优化。装配到EtherCAT®系统的CAPAROC不仅高度可靠,还能满足未来需求。EtherCAT®是广泛使用的成熟接口,在未来仍将发挥重要作用。

跳转至产品
CAPAROC选型软件
定制型断路器系统

按需定制断路器系统。此外,您还将获得各项重要规划数据,如2D和3D模型、系统数据表和专属产品编号。菲尼克斯电气定制系统支持一台起订。

即刻开始配置
人员站在显示器前,屏幕上显示着CAPAROC选型软件
交互式CAPAROC演示

交互式演示CAPAROC

本交互应用介绍了CAPAROC系统状态复位电源模块的各项功能。

应用旨在为不同负载提供六个电路。

CAPAROC硬件教程

控制柜中的CAPAROC断路器系统

有关CAPAROC的更多视频

CAPAROC断路器系统型号多样。观看下方视频,了解更多信息。