CAPAROC PM PN - 电源模块
1110986

电源模块带PROFINET接口,用于为CAPAROC设备断路器系统供应12 V DC或24 V DC。额外的系统接口可用于与电源进行通信。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品

优势

您可以通过选择单个信号自定义基准,并一直复位至PROFINET通讯
无需工具即可组装、直接馈入汇流条,以及清晰的运行状态,任何人都可以轻松操作
采用全面的数字数据包和PROFINET功能块,设计非常简单

常见问题


是否有介绍CAPAROC功能的硬件教程?

video thumbnail of faq answer

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。... 查看更多

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。

查看更多

可以连接多少个汇流条?

可连接任意数量的汇流条,但可持续流动的最大电流为45 A。


CAPAROC PM PN适用哪些PROFINET系统冗余?

CAPAROC断路器系统适合PROFINET系统冗余S1。
但是,可以通过CAPAROC断路器系统将S2信号转发到控制器。


在哪里可以找到CAPAROC断路器系统的系统手册?

可以在相应产品下载区域的“用户手册”下找到用户手册。


CAPAROC断路器系统是否提供功能块?

是的,在产品的下载区域内,以及在PLCnext Engineer的PLCnext Store中,都可以提供适用于具有适合TIA Portal和CODESYS的PROFINET接口的电源模块功能块。


一个馈电模块的下游可以连接多少个断路器模块?

CAPAROC PM S-R:20个断路器模块
CAPAROC PM IOL:20个通道
CAPAROC PM PN:16个断路器模块
CAPAROC PM EIP:16个断路器模块
CAPAROC PM MB:16个断路器模块
CAPAROC PM EC:16个断路器模块


通道LED每4 秒闪烁两次黄灯。这意味着什么?

这意味着与电源模块的内部通信中断或出现故障。
检查模块是否正确安装,以及模块之间是否存在间隙。如果通信仍然中断,检查第一个闪烁的模块(左侧)的侧面触点,如果其弯曲、过度插入模块、未对准壳体开口中心或存在其他损坏,则更换模块。


是否可以锁定设定电流的设置?

电流可通过不同的方式锁定:
1. 编程锁定:按住电源模块上的PWR 按钮> 3 秒,PWR LED闪烁黄灯3 x,此时设置已锁定。再次按住按钮> 3 秒,LED闪烁绿灯3 次即可解锁。
2. 也可通过通信接口设定和释放锁定;此处也可设置操作锁定,以禁止在设备上进行操作和设置。此后,只能通过接口释放锁定。



查看常见问题