实用信息
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
工业人工智能
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
用于DIN导轨安装的电源装置
功能强大的电源
USB IO-LINK ADAPTER - 编程适配器
USB IO-LINK ADAPTER
-
编程适配器
1533311
适用于USB接口的IO-Link编程配置器,可用于使用兼容的菲尼克斯电气软件配置具有IO-Link功能的产品。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程适配器
绝缘特性
保护等级
III
输入数据
输入电压
5 V (USB)
24 V (外部电源)
电耗量
≤ 500 mA
防止极性逆转
是
输出数据
额定输出电压
24 V
接口
规范
V1.1
接口
IO-Link
接线方式
3线制端口,A类
尺寸
产品尺寸
宽度
70 mm
高度
41 mm
深度
24 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 45 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
认证
CE
标识
CE合规
商业数据
订货号
1533311
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CM12GG
产品关键代码
CM12GG
GTIN
4067923001794
单件重量(含包装)
511.8 g
单件重量(不含包装)
383.5 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
64.256千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助