实用信息
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
电子式断路器
CAPAROC FIX - 支架
CAPAROC FIX
-
支架
1812286
CAPAROC FIX用于对CAPAROC系统进行额外的机械固定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
设备断路器
产品系列
CAPAROC
尺寸
宽度
11.1 mm
高度
77.6 mm
深度
25.6 mm
材料规格
颜色
纯橙 (RAL 2004)
标识材料
PA6
阻燃等级,符合UL 94
V-0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
冲击力(运行)
30g (11 ms周期,半正弦冲击脉冲,符合IEC 60068-2-27标准)
振动(操作)
5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 次 / 轴 / X、Y、Z)
安装
安装类型
将CAPAROC FIX横向插入应用的第一个和最后一个模块并用电缆扎带固定。电缆扎带的拉力是30N ± 5N。
商业数据
订货号
1812286
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
CLA23Z
产品关键代码
CLA23Z
GTIN
4067923439412
单件重量(含包装)
4.6 g
单件重量(不含包装)
4.07 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140492
ECLASS-15.0
27140492
ETIM
ETIM 10.0
EC002936
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
WT-HF 4,5X290 BK
-
电缆扎带
3240765
WT-HF 4,5X290
-
电缆扎带
3240764
附件
UNIFOX-CT 4,8P
-
电缆扎带工具
1212609
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助