CAPAROC E1 12-24DC/12-20A
-
电子设备断路器
1115663
单通道电子式断路器模块,用于在过载和短路的情况下保护12 V和24 V DC负载并限制电流。可使用步进开关在12 A至20 A之间调节额定电流。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | LABS释放——符合测试规范VW PV 3.10.7:2005-0 |
| 接线时,请确保CAPAROC模块未因拉力脱落。模块须紧密相邻。 | |
| 产品系列 | CAPAROC |
| 类型 | 插拔式模块 |
| 位数 | 1 |
| 通道数目 | 1 |
| 插槽数目 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 概述 | |
| 工作电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 额定电压 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 标称工作电流IN | 20 A DC (每通道) |
| 在2 A至20 A之间以1 A的步距可调,在RC模式下通过带通信接口的电源模块 | |
| 标称工作电流 IN | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 A DC (通过旋转编码开关调节) |
| 额定电流(预调) | 12 A |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 分断方法 | E (电子) |
| 反馈电阻 | 最大 35 V DC |
| 冲击抑制 | 50 ms (默认情况下每个通道都已预设) |
| 可与CAPAROC PM IOL和CAPAROC PM PN电源模块配合使用 | |
| 要求的备用保险丝 | 仅在电源的Imax > 短路开关容量时需要。内置故障安全元件。 |
| 短路开关容量 | 300 A |
| 介电强度 | 35 V DC (负载电路) |
| 主动电流限制 | typ. 1.7 x IN |
| 电源供电较弱时的动态范围为1.4 ... 1.7 x IN | |
| 保险丝 | 电子 |
| 效率 | > 99 % |
| 闭路电流 I0 | 典型值 11 mA (24 V时无负载) |
| 功耗 | 典型值 280 mW (24 V时无负载) |
| < 2.8 W (在24 V和20 A的额定运行条件下) | |
| 测量公差I | ± 10 % (典型值) |
| 温度衰减 | 20 A (40°C时的总电流) |
| 12 A (65 °C时的总电流) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 9874919 h (25 °C、21 %负载时) |
| 4130456 h (40 °C,34.25 %负载时) | |
| 476899 h (在 40°C下,100% 负载时) | |
| 电压压降 | < 0.16 V (20 A时) |
| 失效安全元器件 | 30 A DC (每个输出通道2 x 15 A并联) |
| 触点类型 | 不带电气隔离 |
| 负载电路 | |
| 停机时间 | 5 s (适用于过载1.1…1.5 x IN) |
| 典型值 100 ms (针对大启动电流,最久1 s) | |
| 典型值 7 ms (适用于短路 > 1.5 x IN) | |
| 欠压关闭 | ≤ 8.5 V DC (有源) |
| ≥ 9.2 V DC (无源) | |
| 过电压关闭 | ≥ 31.5 V DC (有源) |
| ≤ 30.5 V DC (无源) | |
| 最大电容负载 | 75000 µF (取决于电流设置、系统电压和可用的短路电流) |
| 保险丝保护输出 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 通道LED熄灭 | 关 (通道已关闭) |
| 通道LED黄色 | 闪烁 (通道接通,通道负载 > 80% ) |
| 闪烁两次 (检查安装情况,与电源模块无通信) | |
| 通道LED黄色-绿色 | 闪烁 (额定电流助手) |
| 通道LED绿色 | 闪烁 (通道已接通) |
| 闪烁 (通道已接通,旋转开关位置与设定值不符) | |
| 通道LED红色 | 闪烁 (通道关闭,超压或欠压激活) |
| ON暂时 (通道关闭,5 s冷却阶段,过载或短路释放) | |
| 闪烁 (通道关闭,准备好重新接通,过载或短路释放) | |
| 闪烁两次 (通道已关闭,系统超过总电流限制,检测到弱电源装置) | |
| 通道LED红色-黄色 | 闪烁 (通道过载且已关闭) |
| 通道LED红色-绿色 | 闪烁 (通道已关闭,过载或短路跳闸后的旋转开关位置与设定值不符) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 高度 | 132.4 mm |
| 深度 | 111.3 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 65 °C (必须考虑电源模块的温度范围以及最大电流取决于环境温度这一特性) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
| 冲击力(运行) | 30g (11 ms周期,半正弦冲击脉冲,符合IEC 60068-2-27标准) |
| 25g (持续6 ms,符合IEC 60068-2-27标准的半正弦冲击脉冲,持续冲击) | |
| 振动(操作) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 次 / 轴 / X、Y、Z) |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 工业区域的抗干扰性 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 住宅、商业和商业物业及小型企业的排放 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-78 |
| 注意事项 | 环境影响 – 湿度和热,恒定 |
| 标准/规格 | EN 50178 |
| 注意事项 | 电源装置配备电子设备 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-6 |
| 注意事项 | 环境影响 – 振动(正弦) |
| 标准/规格 | EN 60068-2-27 |
| 注意事项 | 环境影响 – 冲击 |
| 安装类型 | 可插接在CAPAROC CR…汇流条上 |
| 订货号 | 1115663 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA232 |
| 产品关键代码 | CLA232 |
| GTIN | 4063151040574 |
| 单件重量(含包装) | 97 g |
| 单件重量(不含包装) | 89.1 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
构建面向未来的模块化个性系统组合,实现可定制的标准产品
通过免工具组装、不间断安装和透明的运行状态,任何人都可以轻松操作
得益于高达20 A的扩展额定电流范围,能为特别大的负载提供保护并供电