CAPAROC PM IOL - 电源模块
1115670

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

带IO-Link接口的电源模块,可为CAPAROC断路器系统提供12 V DC或24 V DC,最多支持20个通道。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品

优势

可通过选择单个信号自定义基准,并一直复位至IO-Link和PROFINET通信
无需工具即可组装、直接馈入汇流条,以及清晰的运行状态,任何人都可以轻松操作
采用全面的数字化数据包,设计非常简单

常见问题


为什么CAPAROC PM IOL的电源指示灯 (PWR) 会闪烁红灯?

IO-Link电源模块上的电源指示灯闪烁红灯表示硬件配置已变更。首次调试时,可通过长按按钮(> 2 秒)直接确认警告。
如果在运行过程中出现此警告,说明自上次确认后硬件配置发生变更,应该进行检查。如果由于之前的模块更换导致通道数增加,确认警告将不可避免地引起过程数据偏移。


是否有介绍CAPAROC功能的硬件教程?

video thumbnail of faq answer

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。... 查看更多

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。

查看更多

一个馈电模块的下游可以连接多少个断路器模块?

CAPAROC PM S-R:20个断路器模块
CAPAROC PM IOL:20个通道
CAPAROC PM PN:16个断路器模块
CAPAROC PM EIP:16个断路器模块
CAPAROC PM MB:16个断路器模块
CAPAROC PM EC:16个断路器模块


通道LED每4 秒闪烁两次黄灯。这意味着什么?

这意味着与电源模块的内部通信中断或出现故障。
检查模块是否正确安装,以及模块之间是否存在间隙。如果通信仍然中断,检查第一个闪烁的模块(左侧)的侧面触点,如果其弯曲、过度插入模块、未对准壳体开口中心或存在其他损坏,则更换模块。


是否可以锁定设定电流的设置?

电流可通过不同的方式锁定:
1. 编程锁定:按住电源模块上的PWR 按钮> 3 秒,PWR LED闪烁黄灯3 x,此时设置已锁定。再次按住按钮> 3 秒,LED闪烁绿灯3 次即可解锁。
2. 也可通过通信接口设定和释放锁定;此处也可设置操作锁定,以禁止在设备上进行操作和设置。此后,只能通过接口释放锁定。



查看常见问题