CAPAROC E1 12-24DC/6A
-
电子设备断路器
1157286
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | LABS释放——符合测试规范VW PV 3.10.7:2005-0 |
| 产品系列 | CAPAROC |
| 类型 | 插拔式模块 |
| 位数 | 1 |
| 通道数目 | 1 |
| 插槽数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 概述 | |
| 工作电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 额定电压 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 标称工作电流IN | 6 A DC (每通道) |
| 额定电流(预调) | 6 A |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 分断方法 | E (电子) |
| 要求的备用保险丝 | 仅在电源的Imax > 短路开关容量时需要。内置故障安全元件。 |
| 短路开关容量 | 300 A |
| 介电强度 | 35 V DC (负载电路) |
| 保险丝 | 电子 |
| 效率 | > 99 % |
| 闭路电流 I0 | 典型值 8.5 mA (24 V时无负载) |
| 功耗 | 典型值 0.2 W (24 V时无负载) |
| < 0.7 W (在24 V,6 A时正常运行) | |
| 测量公差I | ± 15 % (典型值) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 21013987 h (25 °C、21 %负载时) |
| 9355455 h (40 °C,34.25 %负载时) | |
| 1340653 h (在 40°C下,100% 负载时) | |
| 电压压降 | 0.08 V (6 A时) |
| 失效安全元器件 | 15 A DC (每个输出通道) |
| 触点类型 | 不带电气隔离 |
| 负载电路 | |
| 停机时间 | 4 s (适用于过载1.1…1.5 x IN) |
| 1 s (适用于过载1.5…2.0 x IN) | |
| 0.1 s (适用于过载2.0…3.0 x IN) | |
| 典型值 10 ms (适用于短路 > 3.0 x IN) | |
| 欠压关闭 | ≤ 8.5 V DC (有源) |
| ≥ 9.2 V DC (无源) | |
| 过电压关闭 | ≥ 32.5 V DC (有源) |
| ≤ 30.5 V DC (无源) | |
| 最大电容负载 | ≤ 20000 µF (取决于电流设置和可用的短路电流) |
| 冲击抑制 | 50 ms (可与CAPAROC PM IOL和CAPAROC PM PN电源模块配合使用) |
| 保险丝保护输出 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 通道LED熄灭 | 关 (通道已关闭) |
| 通道LED黄色 | 闪烁 (通道接通,通道负载 > 80% ) |
| 闪烁 (编程模式激活) | |
| 闪烁两次 (检查安装情况,与电源模块无通信) | |
| 通道LED绿色 | 闪烁 (通道已接通) |
| 通道LED红色 | 闪烁 (通道关闭,超压或欠压激活) |
| ON暂时 (通道关闭,5 s冷却阶段,过载或短路释放) | |
| 闪烁 (通道关闭,准备好重新接通,过载或短路释放) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 132.4 mm |
| 深度 | 111.3 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 65 °C (必须考虑到电源模块的温度范围) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
| 冲击力(运行) | 30g (11 ms周期,半正弦冲击脉冲,符合IEC 60068-2-27标准) |
| 25g (持续6 ms,符合IEC 60068-2-27标准的半正弦冲击脉冲,持续冲击) | |
| 15g (持续6 ms,符合IEC 60068-2-27标准的半正弦冲击脉冲,持续冲击。若用于系统的CAPAROC E1模块多于六个。) | |
| 振动(操作) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 次 / 轴 / X、Y、Z) |
| UL认证 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 工业区域的抗干扰性 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 住宅、商业和商业物业及小型企业的排放 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-78 |
| 注意事项 | 环境影响 – 湿度和热,恒定 |
| 标准/规格 | EN 50178 |
| 注意事项 | 电源装置配备电子设备 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-6 |
| 注意事项 | 环境影响 – 振动(正弦) |
| 标准/规格 | EN 60068-2-27 |
| 注意事项 | 环境影响 – 冲击 |
| 安装类型 | 可插接在CAPAROC CR…汇流条上 |
| 订货号 | 1157286 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA232 |
| 产品关键代码 | CLA232 |
| GTIN | 4063151160296 |
| 单件重量(含包装) | 77.46 g |
| 单件重量(不含包装) | 71.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 28ffb63c-91b6-49d7-b9d8-3b272e203b7a |
适配产品
优势
您可以使用集成了电位分配的精确通道设计自定义基准
通过免工具组装、不间断安装和透明的运行状态,任何人都可以轻松操作
极其简单的设计,所需空间极窄并且有四个受保护的输出端