CAPAROC PM S-R - 电源模块
1115661

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

电源模块带状态输出和复位输入,用于为CAPAROC设备断路器系统供应12 V DC或24 V DC。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

您可以通过选择单个信号自定义基准,并一直复位至PROFINET通讯
无需工具即可组装、直接馈入汇流条,以及清晰的运行状态,任何人都可以轻松操作
采用全面的数字数据包和PROFINET功能块,设计非常简单

常见问题


CAPAROC PM S-R电源模块提供哪些信号?

模块提供三种不同的信号连接选项:
 
S - 状态输出:电位相关集体信号,指示CBMC的状态。如果存在至少一个故障停机,其就会输出一条信息。
高 (24 V) = 无故障
低 (0 V) = 至少有一个故障停机
最大电流20 mA
 
RST - 复位输入:因错误关闭的通道会通过下降沿信号再次开启。
 
I > 80%信号输出:电位相关集体信号,如果流经通道的电流大于设定额定电流的80%,则输出高电平信号 (24 V)


是否有介绍CAPAROC功能的硬件教程?

video thumbnail of faq answer

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。... 查看更多

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。

查看更多

一个馈电模块的下游可以连接多少个断路器模块?

CAPAROC PM S-R:20个断路器模块
CAPAROC PM IOL:20个通道
CAPAROC PM PN:16个断路器模块
CAPAROC PM EIP:16个断路器模块
CAPAROC PM MB:16个断路器模块
CAPAROC PM EC:16个断路器模块


通道LED每4 秒闪烁两次黄灯。这意味着什么?

这意味着与电源模块的内部通信中断或出现故障。
检查模块是否正确安装,以及模块之间是否存在间隙。如果通信仍然中断,检查第一个闪烁的模块(左侧)的侧面触点,如果其弯曲、过度插入模块、未对准壳体开口中心或存在其他损坏,则更换模块。


是否可以锁定设定电流的设置?

电流可通过不同的方式锁定:
1. 编程锁定:按住电源模块上的PWR 按钮> 3 秒,PWR LED闪烁黄灯3 x,此时设置已锁定。再次按住按钮> 3 秒,LED闪烁绿灯3 次即可解锁。
2. 也可通过通信接口设定和释放锁定;此处也可设置操作锁定,以禁止在设备上进行操作和设置。此后,只能通过接口释放锁定。



查看常见问题