CAPAROC E1 12-24DC/4A - 电子设备断路器
1157285

单通道电子式断路器模块,用于在过载和短路的情况下保护12 V和24 V DC负载。固定的额定电流。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

您可以使用集成了电位分配的精确通道设计自定义基准
通过免工具组装、不间断安装和透明的运行状态,任何人都可以轻松操作
极其简单的设计,所需空间极窄并且有四个受保护的输出端