CAPAROC PM EC - 电源模块
1687560

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

电源模块带EtherCAT®接口,用于为CAPAROC断路器系统供应12 V DC或24 V DC。额外的系统接口可用于与电源进行通信。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品

优势

可以自定义的基准测试系统,支持从单个信号选择和复位直到EtherCAT®通信
无需工具即可组装、直接馈入汇流条,以及清晰的运行状态,任何人都可以轻松操作
采用全面的数字化数据包,可极其便捷地进行设计导入,可用在EtherCAT®应用中

常见问题


是否有介绍CAPAROC功能的硬件教程?

video thumbnail of faq answer

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。... 查看更多

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。

查看更多

一个馈电模块的下游可以连接多少个断路器模块?

CAPAROC PM S-R:20个断路器模块
CAPAROC PM IOL:20个通道
CAPAROC PM PN:16个断路器模块
CAPAROC PM EIP:16个断路器模块
CAPAROC PM MB:16个断路器模块
CAPAROC PM EC:16个断路器模块


通道LED每4 秒闪烁两次黄灯。这意味着什么?

这意味着与电源模块的内部通信中断或出现故障。
检查模块是否正确安装,以及模块之间是否存在间隙。如果通信仍然中断,检查第一个闪烁的模块(左侧)的侧面触点,如果其弯曲、过度插入模块、未对准壳体开口中心或存在其他损坏,则更换模块。


是否可以锁定设定电流的设置?

电流可通过不同的方式锁定:
1. 编程锁定:按住电源模块上的PWR 按钮> 3 秒,PWR LED闪烁黄灯3 x,此时设置已锁定。再次按住按钮> 3 秒,LED闪烁绿灯3 次即可解锁。
2. 也可通过通信接口设定和释放锁定;此处也可设置操作锁定,以禁止在设备上进行操作和设置。此后,只能通过接口释放锁定。



查看常见问题