电缆套件,用于将EV-RCM-6DC-WAT剩余电流传感器 - 1309697连接到CHARX control模块型充电控制器系列的模块上
CHARX SEC JST-RCM-CBL
-
电缆套件
1360462
CHARX control modular,电缆套件,4位,长度: 0.4 m,一端配备插入式触点,用于将EV-RCM-6DC-WAT剩余电流监测器,产品编号:1309697和CHARX RFID/NFC-PCB,产品编号:1391227连接到CHARX control模块型充电控制器产品系列上
产品详情
适配产品
优势
采用“热”插拔式电缆,轻松连接剩余电流传感器
长度达到40 cm,可以灵活实现充电站设计