EV-RCM-6DC-WAT-X10
-
差分电流监控
1309695
CHARX control modular,剩余电流监测模块适用于交流充电点内的交流和直流剩余电流检测。高级安全设备(例如剩余电流装置)可防止潜在的直流剩余电流造成破坏。
CHARX control modular,剩余电流监测模块适用于交流充电点内的交流和直流剩余电流检测。高级安全设备(例如剩余电流装置)可防止潜在的直流剩余电流造成破坏。
产品类型 | 剩余电流监测模块 |
产品系列 | CHARX control modular |
应用 | 剩余电流监测模块可检测50/60 Hz交流装置中的交流和直流剩余电流 |
制造厂家 | Western Automation |
制造商分配 | RCM14-03 |
充电点数 | 1 |
充电标准 | 2类 |
充电模式 | 模式3 |
充电控制器 | |
充电点数 | 1 |
充电电流类型 | AC |
功耗 | 最小 60 mW |
电流测量变送器 | |
测量线圈直径 | 14 mm |
测量范围: 剩余电流 | |
残余电流IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
额定电流In | 100 A (单相) |
40 A (三相) | |
电源 | |
电源电压范围 | 10.8 V DC ... 13.2 V DC (额定电压范围) |
额定功耗 | 60 mW |
频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
导线连接 | |
连接方式 | 排针 4位 |
可连接导向横截面 AWG | 26 |
接口数 | 2 (Error/Test) |
宽度 | 60.7 mm |
高度 | 33.6 mm |
深度 | 32.50 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
一致性/认证 | |
符合性 | 符合 CE 标准 |
标准 | |
标准/规程 | IEC 62955 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 1309695 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | XWBBFK |
产品关键代码 | XWBRYA |
GTIN | 4063151560867 |
单件重量(含包装) | 46.4 g |
单件重量(不含包装) | 46.4 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |